Wählen Sie Ihr Land

Global

V15-W-3M-PUR Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12 gewinkelt, A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Halogenfrei
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15-W-3M-PUR

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
HalogenfreiheitIEC 60754-1
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
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
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 60 N / 500 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Ader 5: grau
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeL3 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11YM 5 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmax. 50 / Tag
Verfahrgeschwindigkeitmax. 0,3 m/s
Masse113,02 g
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
Chemische Beständigkeitgut
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
Kabelbeschriftungstülle1x PUR transparent , am Kabel montiert