Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15-W-3M-PUR Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 acodado, codificación A, 5 pines, cable PUR gris

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15-W-3M-PUR

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Sin halógenosIEC 60754-1
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>8 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 60 N / 500 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos5
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Núcleo 5: gris
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
LongitudL3 m
Código de cableLi 9Y 11YM 5 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremax. 50 / día
Velocidad de movimientomax. 0,3 m/s
Masa113,02 g
Sin halógenossi
Sin plomosi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia químicabueno
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
Funda de marcado de cable1x PUR transparente , fijado al cable