Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-ML100-S1 Montagehilfe

Haltewinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Installation
  • Robuste Konstruktion
  • Sichere Montage
  • Montagekopf und -fuß können unabhängig voneinander um 360° gedreht werden
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-ML100-S1

Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Masseca. 99 g
Abmessungen
Höhe45,75 mm
Breite32 mm
Länge60 mm
HinweisFür optoelektronische Sensoren der Serie ML100
Enthaltene Montageteile
SerieML100

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.