Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-ML100-S1 Ayuda de montaje

Angulo de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Instalación sencilla
  • Construción robusta
  • Instalación segura
  • Las sujeciones de montaje horizontal y vertical se pueden girar 360° individualmente
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-ML100-S1

Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Masaaprox. 99 g
Dimensiones
Altura45,75 mm
Anchura32 mm
Longitud60 mm
NotaPara sensores fotoeléctricos de la serie ML100
Incluye tornillería de montaje
SerieML100

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.