Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9182A Trennwand

Trennwand für Montage auf LB-Backplanes, Farbe grün

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Isolation nach IEC 60079-11
  • Für LB-Backplanes
  • Farbe grün
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten LB9182A

BeschreibungTrennwand für Montage auf LB-Backplanes mit oder ohne Beschriftungsträger
MaterialPolycarbonat (PC)
Masseca. 92 g
Abmessungen
Höhe94 mm
Breite3,3 mm
Tiefe136 mm
Verpackungseinheit5 Stück