Seleccione su país

Visite el sitio web global

LB9182A Pared de separación

Pared de separación para montaje en placas madre LB, color: verde

Ventajas clave de un vistazo

  • Aislamiento conforme a IEC 60079-11
  • Para placas madre LB
  • Color verde
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de LB9182A

descripciónpared de separación para montaje en placas madre LB con o sin portaetiquetas
MaterialPolicarbonato (PC)
Masaaprox. 92 g
Dimensiones
Altura94 mm
Anchura3,3 mm
Profundidad136 mm
Unidad del embalaje5 pieza(s)