Sistema LB E/S remotas

El sistema de E/S remotas LB para la instalación en Zona 2, Clase I/Div. 2 es un sistema modular para la adaptación de señales entre dispositivos de campo en áreas peligrosas y sistemas de control en áreas seguras. Con el sistema de E/S remotas, las señales de los dispositivos de campo se transmiten a un sistema de control de procesos a través de un solo cable de bus de campo con un protocolo de bus estandarizado (PROFINET, PROFIBUS, Modbus y otros).
LB E/S remotas ofrece
- diseño compacto
- alta densidad de canales
- buenas opciones de diagnóstico
- aprobaciones en todo el mundo
y mucho más.
Con la puerta de enlace PROFINET, el sistema de E/S remotas se puede conectar a aplicaciones IIoT a través de redes Ethernet. La mayoría de los dispositivos de campo analógicos son compatibles con HART, por lo que HART se puede utilizar para la parametrización y el diagnóstico en el sistema de control. Para ello, el sistema de E/S remotas con HART-IP dispone de una función para reenviar los datos HART desde los dispositivos de campo al sistema de control.
- inglés
- portugués
- alemán
- francés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Remote I/O systems | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 4 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Custom cabinets and junction boxes | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Profibus-Fibre Optic Coupler and Repeater | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 836 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesEngineering Guide - Grounding, Earthing and Shielding of FB Remote I/O Systems | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - FB Remote I/O for Zone 1 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 682 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Remote-I/O-Modules for the Efficient Modernization of Control Systems | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - LB and FB Remote I/O Systems for Digitally Connecting Analog Field Devices | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 208 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Communication Redundancy for Uninterrupted Operation | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 529 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Space Saving Extension for Existing Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 300 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Using Remote I/O Systems for the Efficient Digitalization of Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 371 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Use of Remote I/O in Fluidized Bed Systems | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 222 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - The Modern Whiskey Distillery | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 355 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 199 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Más documentos | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Más documentosDTM Certificate | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 680 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Más documentosIntegration in Honeywell Experion PKS (LB8106*) - Planning and Integration Information | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Más documentosIntegration in Yokogawa CENTUM VP (LB8106*) - Planning and Integration Information | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés | Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!