Wählen Sie Ihr Land

Global

V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G Adapterkabel

Adapterkabel, RJ50 auf USB

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G

Polzahl4
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Aderquerschnitt0,14 mm2
AnschlussUSB-Stecker Typ A (Standard)
RJ-50 , 10-polig
Kabel
Farbegrau
Adern4 x 0,14 mm2
SchirmGeflecht
LängeLca. 1,8 m
Masseca. 67 g