Seleccione su país

Visite el sitio web global

V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G Cable de adaptador

Cable adaptador, RJ-50 a USB

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G

Nº de polos4
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Sección transversal0,14 mm2
ConexiónConector USB tipo A (estándar)
RJ-50 , 10 clavijas
Cable
Colorgris
Hilos4 x 0,14 mm2
BlindajeTrenzado
LongitudLaprox. 1,8 m
Masaaprox. 67 g