Wählen Sie Ihr Land

Global

V45-G-2M-PVC-SUBD9 Adapterkabel

Adapterkabel, RJ50 auf RS-232

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V45-G-2M-PVC-SUBD9

Polzahl6
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Eingangsspannung5 V DC
Aderquerschnitt0,14 mm2
AnschlussRS 232: Sub-D-Buchse, 9-polig
Spannungsversorgung: Hohlsteckerbuchse 5,5 mm
RJ-50 , 10-polig
Kabel
Farbeschwarz
Adern6 x 0,14 mm2
SchirmGeflecht
LängeLSpiralkabel: 1,7 m / 3,3 m ausgezogen
Masseca. 170 g