Seleccione su país

Visite el sitio web global

V45-G-2M-PVC-SUBD9 Cable de adaptador

Cable adaptador, RJ50 a RS-232

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V45-G-2M-PVC-SUBD9

Nº de polos6
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Tensión de entrada5 V CC
Sección transversal0,14 mm2
ConexiónRS 232: Sub-D-Buchse, 9-polig
Alimentación de tensión: hembrilla para clavija hueca 5,5 mm
RJ-50 , 10 clavijas
Cable
Colornegro
Hilos6 x 0,14 mm2
BlindajeTrenzado
LongitudLCable en bobina: 1,7 m / 3,3 m extendida
Masaaprox. 170 g