Wählen Sie Ihr Land

Global

USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G Adapterkabel

Adapterkabel, USB auf Mini-USB

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G

Polzahl4
Aderquerschnitt0,14 mm2
AnschlussUSB-Stecker Typ A (Standard)
Mini-USB , Typ B
Kabel
Farbegrau
Adern4 x 0,14 mm2
LängeLca. 1,4 m
Masseca. 42 g