Seleccione su país

Visite el sitio web global

USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G Cable de adaptador

Cable adaptador, USB a mini USB

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G

Nº de polos4
Sección transversal0,14 mm2
ConexiónConector USB tipo A (estándar)
Mini USB , Tipo B
Cable
Colorgris
Hilos4 x 0,14 mm2
LongitudLaprox. 1,4 m
Masaaprox. 42 g