Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-VDM05 Reflektor

Reflektor für Entfernungsmessgeräte

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reflektor für Messbereiche bis 250 m
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-VDM05

Bauformquadratisch
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialReflektoren PMMA, Untergrundplatte Metall
Abmessungen
Höhe5,6 mm
Breite700 mm
Länge700 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen
SerieVDM70