Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-VDM05 Reflector

Reflector para medidor de distancias

Ventajas clave de un vistazo

  • Reflector para rango de medición hasta 250 m
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-VDM05

Tipocuadrado
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialReflectores PMMA, Base de metal
Dimensiones
Altura5,6 mm
Anchura700 mm
Longitud700 mm
Fijacióntaladrado de fijación
SerieVDM70