Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-A60 Reflektor

Reflektor, rechteckig 40 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen, selbstklebend

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Selbstklebende Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-A60

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe7,5 mm
Breite40 mm
Länge60 mm
Befestigungselbstklebend und Befestigungsbohrung