Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-A60 Reflector

Reflector, rectangular 40 mm x 60 mm, taladrados de fijación, autoadhesivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje autoadhesivo
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-A60

Tiporectangular
Temperatura ambiente-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura7,5 mm
Anchura40 mm
Longitud60 mm
Fijaciónautoadhesivo y taladrado de fijación