Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

VDM100-150-P/G2 Distanzsensor

Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 150 m, PROFIBUS, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Berührungslose Präzisionsmessung
  • Ultraschnelle Messwerterfassung
  • Aktive Dynamikregelung
  • Moderne Leichtbauweise und hohe Robustheit
  • Einfache Parametrierung mit 4 Tasten und selbstleuchtendem Display

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VDM100-150-P/G2

Messbereich0,3 ... 150 m
ReferenzobjektFolienreflektor 500 mm x 500 mm
LichtsenderLaserdiode
Laserkenndaten
HinweisSICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LaserklasseMesslaser: 1
Ausrichtlaser: 2
WellenlängeMesslaser: 905 nm
Ausrichtlaser: 660 nm
StrahldivergenzMesslaser: 2 mrad
Ausrichtlaser: 1 mrad
ImpulsdauerMesslaser: 4 ns
WiederholrateMesslaser: 20 kHz
Maximale optische Ausgangsleistung 
Ausrichtlaser: 0,6 mW
max. Puls EnergieMesslaser: 12 nJ
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Max. Verfahrgeschwindigkeit15 m/s
AusrichthilfeLaserpointer
Lebensdauer> 100000 h
Lichtfleckdurchmesser< 35 cm bei 150 m
Fremdlichtgrenze> 100000 Lux
Auflösung0,1 mm , einstellbar
Temperatureinfluss0,03 mm/K
MTTFd89 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Funktionsanzeige4 LEDs
BedienelementeBedienfeld (4 Folientasten) zur Parametereinstellung
Parametrieranzeigebeleuchtetes Display für Messwertanzeige und Parametrierung
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
SchutzklasseIII (Bemessungsspannung 50 V)
Bereitschaftsverzugtv< 10 s
SchnittstellentypPROFIBUS DP nach DIN EN 50170
Übertragungsrate9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s , einstellbar
Ein-/Ausgangsart2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher
Schaltschwellelow: Ue < 6 V,
high: Ue > 16 V
Schaltschwellelow: Ua < 1 V,
high: Ua > Ub - 1 V
Schaltstrom200 mA pro Ausgang
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2007
Messwertausgabe1 ms
Mittleres Messwertalter3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , einstellbar
Offsetmax. 2 mm (zwischen zwei Geräten)
Absolute Genauigkeit± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproduzierbarkeit< 0,5 mm
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Bus In) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Bus Out) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, Service
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittPMMA , hartbeschichtet
Masseca. 700 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite140 mm
Länge170 mm