Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

VDM100-150-P/G2 Medidor para distancias

Medidor de distancias con precisión de milímetros para tareas de posicionamiento, PRT, rango de medición de hasta 150 m, PROFIBUS, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Medición de precisión sin contacto
  • Captación de valor de medición muy rápida
  • Regulación activa de la dinámica
  • Moderna forma constructiva compacta y alta robustez
  • Fácil parametrización con 4 teclas y pantalla autoluminosa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VDM100-150-P/G2

Rango de medición0,3 ... 150 m
Objeto de referencialámina reflectora 500 mm x 500 mm
Emisor de luzDiodo láser
Características láser
NotaVISIBLE Y INVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láserLáser de medición: 1
Láser para alineación: 2
Longitudes de ondaLáser de medición: 905 nm
Láser para alineación: 660 nm
Divergencia del hazLáser de medición: 2 mrad
Láser para alineación: 1 mrad
Duración del impulsoLáser de medición: 4 ns
Índice de repeticiónLáser de medición: 20 kHz
Potencia de salida óptica máxima 
Láser para alineación: 0,6 mW
Energía máx. impulsoLáser de medición: 12 nJ
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Velocidad de movimiento máx.15 m/s
Ayuda de supresiónPuntero láser
Vida mecánica> 100000 h
Diámetro del haz de luz< 35 cm a 150 m
Límite de luz extraña> 100000 Lux
Resolución0,1 mm , ajustable
Influencia de la temperatura0,03 mm/K
MTTFd89 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la función4 LEDs
Elementos de mandoPanel de mando (4 teclas de lámina) para el ajuste de parámetros
Indicación de parametrizaciónPantalla iluminada para la indicación de valores de medición y parametrización
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
Clase de protecciónIII (Tensión de medición 50V)
Retardo a la disponibilidadtv< 10 s
Tipo de InterfazPROFIBUS DP nach DIN EN 50170
Cuadencia de la transferencia9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s , ajustable
Tipo de entrada/salida2 entradas/salidas PNP, posibilidad de configuración independiente, a prueba de cortocircuito, a prueba de polaridad invertida
Umbral de conmutaciónbajo: Ue < 6 V,
alto: Ue > 16 V
Umbral de conmutaciónbajo: Ua < 1 V,
alto: Ua > Ub - 1 V
Corriente de conmutación200 mA por salida
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2007
Salida de valor de medición1 ms
Edad media del valor de medición3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , ajustable
Offsetmáx. 2 mm (entre dos aparatos)
Precisión absoluta± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproducibilidad< 0,5 mm
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Homologación FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) ,
Conector macho M12x1, 5 polos, codificado B (Bus In) ,
Conector hembra M12x1, 5 polos, codificado B (Bus Out) ,
Conector macho M12x1, ocho polos, servicio
Material
CarcasaABS / PC
Salida de luzPMMA , recubrimiento duro
Masaaprox. 700 g
Dimensiones
Altura100 mm
Anchura140 mm
Longitud170 mm