Wählen Sie Ihr Land

Global

UPR-INS-03 Power-Rail-EinlegeteilPower Rail® Accessory

Einlegeteil für 35 mm Hutschiene

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3-Leiter-Einlegeteil für 35 mm-Hutschiene
  • Passend für 35 mm-Hutschiene UPR-MR
  • Passend für Profilschiene K-DUCT
  • Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten UPR-INS-03

Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Anschluss3 Leiter
Versorgung2 Leiter
Fehlerausgang1 Leiter
MaterialPolycarbonat
Masseca. 440 g
Abmessungen25,5 x 13 x 2000 mm (B x H x L)
Höhe13 mm
Breite25,5 mm
Länge2000 mm
Befestigungin 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Höhe: 15 mm