Seleccione su país

Visite el sitio web global

UPR-INS-03 Ins. del riel de alimentaciónPower Rail® Accessory

Tapa para raíl DIN de montaje de 35 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Separador de 3 conductores en raíl DIN de montaje de 35 mm
  • Apto para raíl DIN de montaje de 35 mm UPR-MR
  • Apto para raíl con perfil K-DUCT
  • Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de UPR-INS-03

Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Conexión3 conductores
Alimentación2 Conductores
Salida de error1 Conductores
MaterialPolicarbonato
Masaaprox. 440 g
Dimensiones25,5 x 13 x 2000 mm (1 x 0,5 x 78,7 pulg.) (An x Al x L)
Altura13 mm
Anchura25,5 mm
Longitud2000 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Altura: 15 mm