Wählen Sie Ihr Land

Global

UPR-COVER AbdeckungPower Rail® Accessory

Abdeckung für Hutschiene, 35 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Abdeckung für Hutschiene
  • Passend für 35 mm-Hutschiene UPR-MR
  • Passend für Power Rail UPR-**-*
  • Passend für Profilschiene K-DUCT
  • Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar
  • Verpackungseinheit: 2 Stück

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten UPR-COVER

Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPolycarbonat
Masseca. 100 g
Abmessungen7,6 x 42,2 x 800 mm
Höhe7,6 mm
Breite42,2 mm
Länge800 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Verpackungseinheit2 Stück