Seleccione su país

Visite el sitio web global

UPR-COVER CubiertaPower Rail® Accessory

Cubierta para riel de montaje DIN, 35 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Cubierta para raíl DIN de montaje
  • Apto para raíl DIN de montaje de 35 mm UPR-MR
  • Apto para carril de alimentación UPR-**-*
  • Apto para raíl con perfil K-DUCT
  • Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación
  • Paquete: 2 piezas

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de UPR-COVER

Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPolicarbonato
Masaaprox. 100 g
Dimensiones7,6 x 42,2 x 800 mm (0,3 x 1,66 x 31,5 pulg.)
Altura7,6 mm
Anchura42,2 mm
Longitud800 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Unidad del embalaje2 pieza(s)