Wählen Sie Ihr Land

Global

VMA-2+P/A-10M-PUR Ventilstecker mit Kabel

Ventilstecker Form A, Suppressor-Diode Schaltverstärker LED 2-polig+PE, PUR-Kabel schwarz

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Signalverstärker
  • Suppressor-Diode als Schutzbeschaltung
  • Kurzschlussfest
  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
  • Angespritzte Dichtung
  • Kabelabgang durch gebrückte Schutzerde frei wählbar
  • Rüttelsicherung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VMA-2+P/A-10M-PUR

Steckverbinder 1
AnschlussVentilstecker DIN
BauformForm A
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl2 + PE
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
Individuelle Anpassungabgemantelt 50 mm
LED gelbBetriebsanzeige
BetriebsstromIBmax. 2 A
NennspannungUN24 V DC
Nennspannungsbereich19 ... 30 V DC
Stromaufnahme2,4 mA
EntstörungVerstärker Suppressor-Diode
SchutzartEN 60529
SteckverbindungVentilstecker : DIN EN 175301-803
EntflammbarkeitLeitung: UL 758 / UL 1581 , DIN EN 50265-2-1 , IEC 60332-1-2
UL-ZulassungUL-Style 20549
Maximal zulässige Betriebsspannungmax. 300 V
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
WerkzeugmontageSchraube M3 x 29
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser5,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,75 mm2
AdernfarbeAder 1: braun +
Ader 1: schwarz S
Ader 2: blau 0
Ader PE: grün/gelb
LängeL10 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 4 x 0,75
Masse590 g
Steckverbinder
GriffkörperTPU, transparent
DichtungTPU , angespritzt
KontaktoberflächeAg
Kabel
MantelPUR
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC