Seleccione su país

Visite el sitio web global

VMA-2+P/A-10M-PUR Conector de válvula con cable

Conector de válvula forma A, LED de amplificador de interruptor de diodo supresor de 2 clavijas+PE, cable de PUR negro

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Amplificador de señal
  • Diodo supresor como conexión de protección
  • Protección frente a cortocircuitos
  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Junta inyectada
  • Salida de cable por protección de tierra ouenteada de libre selección
  • Seguridad para vibración

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VMA-2+P/A-10M-PUR

Conector 1
ConexiónConector de válvula DIN
TipoForma A
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos2 + PE
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Personalizaciónrevestimiento cubiertos 50 mm
LED amarilloIndicación de operación
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Tensión nominalUN24 V CC
Rango de voltaje nominal19 ... 30 V CC
Consumo de corriente2,4 mA
SupresiónAmplificador Diodo supresor
Grado de protecciónEN 60529
ConectorConector de válvula : DIN EN 175301-803
CombustibilidadCable: UL 758/UL 1581 , DIN EN 50265-2-1 , IEC 60332-1-2
Autorización ULUL-Style 20549
Tensión de funcionamiento máxima aceptablemax. 300 V
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Instalación de la herramientatornillo M3 x 29
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento5,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos4
Sección transversal0,75 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón +
Núcleo 1: negro S
Núcleo 2: azul 0
Núcleo PE: verde/amarillo
LongitudL10 m
Código de cableLi 9Y 11Y 4 x 0,75
Masa590 g
Clavija
PinzaTPU, transparente
JuntaTPU , moldeado
Superficie de contactoAg
Cable
RevestimientoPUR
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC