Wählen Sie Ihr Land

Global

RC10-14-N3-Y95216 Induktiver Ringsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Komfortreihe
  • Bistabil
  • Richtungserkennung
  • 10 mm Innendurchmesser

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten RC10-14-N3-Y95216

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR bistabil
Einbaunicht bündig
Innendurchmesser10 mm
Messzylinder
Durchmesser1/8" (3,175mm)
MesskugelCarboloy/Edelstahl
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
HystereseHtyp. 1 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Stromaufnahme
Durchfahrt B3 mA
Durchfahrt A1 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 5 ms
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 99 ATEX 2128 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Kabel
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Höhe32,5 mm
Breite25 mm
Länge20 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.