Seleccione su país

Visite el sitio web global

RC10-14-N3-Y95216 Sensor inductivo de anillo

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie estándar
  • Biestable
  • Detección de dirección
  • 10 mm diámetro interno

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de RC10-14-N3-Y95216

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR biestable
Instalaciónno enrasado
Diámetro interno10 mm
Cilíndro de medición
Diámetro1/8" (3,175mm)
Esfera de mediciónCarboloy/Acero inoxidable
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
HistéresisHtip. 1 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Consumo de corriente
Trayecto B3 mA
Trayecto A1 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 5 ms
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbPTB 99 ATEX 2128 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Temperatura ambiente0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Altura32,5 mm
Anchura25 mm
Longitud20 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.