Wählen Sie Ihr Land

Global

KC-CJC-1BU Widerstandsthermometer

Thermometer für Klemmstellenkompensation

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-polig
  • Für KC-Module
  • Integriertes Pt100-Widerstandsthermometer für Klemmstellenkompensation
  • Verpackungseinheit: 1 Stück Widerstandsthermometer, 1 Stück Klemmenblock, blau
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KC-CJC-1BU

Material
Farbeblau
Masseca. 15 g
Abmessungen23 x 10 x 17 mm
Verpackungseinheit1 Stück Widerstandsthermometer KC-CJC-1BU
1 Stück Klemmenblock für Klemmstellenkompensation KC-STP-BU