Seleccione su país

Visite el sitio web global

KC-CJC-1BU Termómetro de resistencia

Termómetro para compensación de unión fría

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 pines
  • Para módulos KC
  • Termómetro de resistencia Pt100 integrado para compensación de unión fría
  • Unidad de empaque: termómetro de resistencia de 1 pieza, bloque de terminales de 1 pieza, azul
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KC-CJC-1BU

Material
Colorazul
Masaaprox. 15 g
Dimensiones23 x 10 x 17 mm (0,9 x 0,4 x 0,67 pulg.)
Unidad del embalaje1 pieza(s) termómetro de resistencia KC-CJC-1BU
1 pieza(s) Bloque de bornes para compensación de unión fría KC-STP-BU