Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-2T1-FK-G10-PTC-2M-PUR-V1-G ASi-Passivverteiler

G10-Passivverteiler, LED-Statusanzeigen, AS-Interface und Hilfsspannung auf 1x M12-Rundsteckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einteiliges Gehäuse
  • Einfache und schnelle Montage
  • Elektronische Strombegrenzung mit LED-Anzeige
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Ölfeste, abriebfeste und schleppkettentaugliche PUR-Leitung
  • Rüttelsicherung
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-2T1-FK-G10-PTC-2M-PUR-V1-G

BauformBuchse, gerade
Flachkabelklemmen AS-Interface/ext. Hilfsspannung
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
LED OverloadÜberlastanzeige Ausgang; LED rot
rot: Überlast Ausgang
LED PWRBetriebsspannung LED grün
grün: Spannung OK
BemessungsbetriebsspannungUe10 ... 32 V PELV ( AS-Interface , ext. Hilfsspannung AUX )
SchutzklasseIII
Kurzschlussstrom des NetzesIkmax. 40 A
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
Strombelastbarkeit1,6 A (40 °C) pro Ausgang
Ansprechverzugca. 4 s @ 8 A
SpannungsfallUd0,8 V bei 2 A ; 0,3 V bei 0,5 A
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 50295:1999, IEC 62026-2:2008
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 55 °C (max. 131 °F)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP67
IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*
AnschlussFlachkabel AS-Interface: Durchdringungstechnik
Flachkabel ext. Hilfsspannung UAUX: Durchdringungstechnik
Steckverbindung: Buchse M12 x 1 (V1)
Material
KontakteCuSn / Au
GehäusePBT PC
GriffkörperPUR, schwarz
KabelPUR
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Kabel
Manteldurchmesser∅4,3 mm
Farbeschwarz
Adern4 x 0,34 mm2
LängeL2 m
Masse100 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,65 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm
Abmessungen
Höhe22 mm
Breite27,7 mm
Länge40,5 mm