Seleccione su país
VAZ-2T1-FK-G10-PTC-2M-PUR-V1-G ASi Passive Splitter
G10 passive splitter, LED status indication, AS-Interface, and auxiliary power to 1x M12 round plug connector
Ventajas clave de un vistazo
- One piece housing
- Simple and fast mounting
- Electronic current limitation with LED display
- Gold-plated and machined contacts
- Oil and abrasion resistant PUR line appropriate for drag chains
- Immunity to vibration
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Halogen-free
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR