Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

OMH-RL28 Montagehilfe

Halterung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-RL28

Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material
GehäuseStahl, verzinkt
Masseca. 530 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite90 mm
Länge160 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
Safety SerieRLK28 SLP / SLC RL28