Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

OMH-RL28 Ayudas de montaje

Soporte

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-RL28

Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material
CarcasaAcero, galvanizado
Masaaprox. 530 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura90 mm
Longitud160 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
Safety SerieRLK28 SLP / SLC RL28