Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H50x60HT Reflektor

Reflektor, rechteckig 51.3 mm x 61 mm, Befestigungsbohrungen, Befestigungslasche, Hochtemperaturanwendung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Hochtemperaturanwendungen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H50x60HT

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-20 ... 99 °C (-4 ... 210,2 °F)
MaterialPC
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite51,3 mm
Länge61 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen