Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H50x60HT Reflector

Reflector, rectangular, 51,3 mm x 61 mm, orificios de montaje, lengüeta de retención, aplicación de alta temperatura

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Aplicaciones para altas temperaturas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H50x60HT

Tiporectangular
Temperatura ambiente-20 ... 99 °C (-4 ... 210,2 °F)
MaterialPC
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura51,3 mm
Longitud61 mm
Fijacióntaladrado de fijación