Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-G-BK0,15M-PUR-U/0,5-V1-G-Y Verbindungskabel

Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 2-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • UL Recognized Component
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Flammwidriges Kabel
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Halogenfrei
  • Vergoldete Kontakte

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - UR
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-G-BK0,15M-PUR-U/0,5-V1-G-Y

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
UL File NumberE231213
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Kontaktwiderstand< 10 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
EntflammbarkeitGriffkörper: UL 94
Leitung: UL 1581 Section 1061; IEC 60332-1-2:2004
HalogenfreiheitIEC 60754-1:1994
UL-ZulassungUL Recognized General Purpose
Maximal zulässige Betriebsspannungmax. 30 V
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,3 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Adern2 x 0,5 mm2
Leiteraufbau16 x 0,2 mm ∅
LängeL0,15 m
Masse25,54 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2
KabelFT2