Wählen Sie Ihr Land

Global

V15B-W-15M-LIHCH-TP Anschlusskabel mit Buchse

Buskabel SSI, M12 B-codiert, Kabel 5-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Metallgehäuse
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
  • Halogenfrei
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15B-W-15M-LIHCH-TP

Polzahl5 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
Normenkonformität
SpezifikationSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UmgebungstemperaturKabel, beweglich verlegt: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Kabel, fest verlegt: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
AnschlussM12 x 1 Buchse, 5-polig, B-codiert
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeAu
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
KabelPolymermischung
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
Kabel3 Paare mit jeweils 2 Adern verseilt
Manteldurchmesser∅ 7,3 mm
Biegeradius> 6 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Farbegrau
Adern3 x 2 x 0,25 mm2
Leiteraufbau14 x 0,15 mm ∅
SchirmGeflecht 85 % Bedeckung
LängeL15 m
Masse1036 g