Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15B-W-15M-LIHCH-TP Cable de conexión con toma

Cable de bus SSI, M12 con codificación B, cable de 5 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa metálica
  • Pantalla colocada en contratuerca
  • sin halógeno
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15B-W-15M-LIHCH-TP

Nº de polos5 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Conformidad con la normativa
Especificaciónconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambientecable, instalación móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
cable, instalación fija: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP67
ConexiónM12 x 1 conector hembra, 5 polos, codificado B
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoAu
PinzaFundición de cinc, niquelado
CableMezcla de polímeros
ContratuercaFundición de cinc, niquelado
Cable3 pares con 2 hilos trenzados cada uno
Diámetro del revestimiento∅ 7,3 mm
Radio de flexión>6 x diámetro de cable, instalación fija
>15 x diámetro de cable, instalación móvil
Colorgris
Hilos3 x 2 x 0,25 mm2
Montaje de escalera14 x 0,15 mm ∅
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento
LongitudL15 m
Masa1036 g