Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-07-01 Montagehilfe

Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagehilfe für Rundprofil oder Flachprofil
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-07-01

MaterialStahlblech, verzinkt
Aluminium
Masseca. 120 g
Abmessungen
Höhe36 mm
Breite50 mm
Länge160 mm
SerieRL23
RL28
RL29
RL30
RL32
RL31
Safety SerieSLA28
SL29, SLA29
Reflektor SerieReflektor C110-2
Reflektor VR10