Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-07-01 Ayuda de montaje

Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)

Ventajas clave de un vistazo

  • Ayuda de montaje para en barra cilíndrica o latón
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-07-01

MaterialChapa de acero, cincado
Aluminio
Masaaprox. 120 g
Dimensiones
Altura36 mm
Anchura50 mm
Longitud160 mm
SerieRL23
RL28
RL29
RL30
RL32
RL31
Safety SerieSLA28
SL29, SLA29
Serie del reflectorReflector C110-2
Reflector VR10