Wählen Sie Ihr Land

Global

V19-G-2M-PVC-TP-V19-G Verbindungskabel

Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 8-polig geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Metallgehäuse
  • Irisfederschirmung
  • Geschirmt und paarweise verdrillt
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19-G-2M-PVC-TP-V19-G

Polzahl8 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
Charakteristische Impedanz100 Ω ± 15 Ω (> 1 MHz)
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
SchutzartIP67
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeAu
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
TPU, schwarz
KabelPVC
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 6,2 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 6 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbegrau
Adern4 x 2 x 0,14 mm2
SchirmGeflecht
LängeL2 m
Masse243,6 g