Wählen Sie Ihr Land

Global

LHR 01-2,5-0,15-Z1 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Silikon-Ummantelung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hochflexibel
  • Chemisch beständig
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LHR 01-2,5-0,15-Z1

Lichtleiterlängel150 mm
Lichtleiterdurchmesserd4,4 mm
Adapterform01
EndstückZylindrisch
Biegeradiusmin. 5 mm statisch
Faserbündeldurchmesser2,5 mm Austrittsfläche: 4,9 mm2
Öffnungswinkelca. 68 °
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP65
Material
LichtaustrittGlas
MantelSilikon
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Auszugskraftam Tastkopf bei 20°C: 7,5 N
GeräteserienKSU-LL