Seleccione su país

Visite el sitio web global

LHR 01-2,5-0,15-Z1 Fibra óptica de vidrio

guía de luz de fibra óptica de reflexión con revestimiento silicona

Ventajas clave de un vistazo

  • Flexibilidad elevada
  • Químicamente resistente
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LHR 01-2,5-0,15-Z1

Longitud de fibra óptical150 mm
Diámetro de fibra ópticad4,4 mm
Forma/Tipo adaptador01
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexiónmín. 5 mm estático
Diámetro del haz de fibras2,5 mm Salida superficie: 4,9 mm2
Ángulo de aperturaaprox. 68 °
CertificadosCE
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientosilicona
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Potencia extractoraen la cabeza del sensor a 20°C: 7,5 N
Series de los aparatosKSU-LL