Wählen Sie Ihr Land

Global

PCV100-F200-B6-V15B-6011 Optischer Lesekopf

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken.
  • Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung
  • PROFIBUS-Schnittstelle

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PCV100-F200-B6-V15B-6011

Überfahrgeschwindigkeitv≤ 6 m/s
Messlängemax. 10000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Scanrate40 s-1
Leseabstand100 mm
Schärfentiefe± 40 mm
Lesefeld60 mm x 35 mm
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Auflösung± 0,1 mm  
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Prozessor
Taktfrequenz600 MHz
Rechengeschwindigkeit4800 MIPS
Digitale Auflösung32 Bit
MTTFd102 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)
BetriebsspannungUB15 ... 30 V DC , PELV
LeerlaufstromI0max. 400 mA
LeistungsaufnahmeP06 W
SchnittstellentypPROFIBUS DP V0
ProtokollPROFIBUS DP nach DIN EN 50170
Übertragungsrate9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s
3; 6; 12 Mbit/s selbstsynchronisierend
SchnittstellentypUSB Service
Eingangstyp1 Funktionseingang
0-Pegel: -UB oder unbeschaltet
1-Pegel: +8 V ... +UB , parametrierbar
Eingangsimpedanz≥ 27 kΩ
Ausgangstyp1 bis 3 Schaltausgänge , PNP , parametrierbar , kurzschlussfest
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom150 mA je Ausgang
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005    
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
CE-KonformitätCE
UKCA-KonformitätUKCA
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
AnschlussartM12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO)
M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Bus Out)
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Bus In)
SchutzartIP67
Material
GehäusePC/ABS
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe50 mm
X-Auflösung (Protokoll)1 mm
Y-Auflösung (Protokoll)1 mm
Codebandorientierung0 °
Adresse0
X-Wert "No Position"0
Y-Wert "No Position"0
Geschwindigkeitswert "No Position"127
Überfahrgeschwindigkeit-Schwellwert (Protokoll)12,5 m/s
X-Wert im FehlerfallFehlernummer
Y-Wert im FehlerfallFehlernummer
Geschwindigkeitswert im FehlerfallFehlernummer
Codebandbreitezweireihig
X-Position-Offset0 mm
Funktion Eingang/Ausganginaktiv