Seleccione su país

Visite el sitio web global

PCV100-F200-B6-V15B-6011 Cabezal de lectura óptico

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.
  • Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y
  • PROFIBUS-Interface

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PCV100-F200-B6-V15B-6011

Velocidad de sobrepasov≤ 6 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 10000 m
Tipo de luzLED integrado (rot)
Cuota de escáner40 s-1
Distancia de lectura100 mm
Profundidad de nitidez± 40 mm
Campo de lectura60 mm x 35 mm
Límite de luz extraña100000 Lux
Resolución± 0,1 mm  
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Procesador
Frecuencias de reloj600 MHz
Velocidad de cálculo4800 MIPS
Resolución digital32 Bit
MTTFd102 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación LED7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado)
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V CC , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 400 mA
Consumo de potenciaP06 W
Tipo de InterfazPROFIBUS DP V0
Protocolo lPROFIBUS DP nach DIN EN 50170
Cuadencia de la transferencia9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s
3; 6; 12 Mbit/s autosincronizante
Tipo de InterfazUSB Servicio
Modo de entrada1 Entrada de función
nivel 0: -UB o desconectado
nivel 1: +8 V ... +UB , parametrizable
Impedancia de entrada≥ 27 kΩ
Tipo de salida1 a 3 salidas de conmutación , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutación150 mA por salida
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005    
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Conformidad CECE
Conformidad con UKCAUKCA
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Tipo de conexiónConector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES)
Conector hembra M12x1, 5 polos, codificado B (Bus Out)
Conector macho M12x1, 5 polos, codificado B (Bus In)
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC/ABS
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm
Resolución X (protocolo)1 mm
Resolución Y (protocolo)1 mm
Orientación de la cinta de código0 °
Dirección0
Valor X "sin posición"0
Valor Y "sin posición"0
Valor de velocidad "sin posición"127
Umbral de exceso de velocidad (protocolo)12,5 m/s
Valor X en caso de errorNúmero de error
Valor Y en caso de errorNúmero de error
Valor de velocidad en caso de errorNúmero de error
Anchura de la cinta de códigodoble fila
Desviación de la posición X0 mm
Función de entrada/salidainactivo