Wählen Sie Ihr Land

Global

V19-G-0,2M-PUR-ABG-V19-Y Verbindungskabel

Verbindungskabel, M12 auf M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
  • Flammwidriges Kabel
  • Halogenfrei
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19-G-0,2M-PUR-ABG-V19-Y

Polzahl8 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU, schwarz
Zink-Druckguss, vernickelt
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅5,9 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Farbeschwarz
Adern8 x 0,25 mm2
Leiteraufbau32 x 0,1 mm ∅
SchirmGeflecht 85 % Bedeckung
LängeL20 cm
Masse73,05 g