Seleccione su país
V19-G-0,2M-PUR-ABG-V19-Y Cable de conexión
Cable de conexión, de M12 a M12, cable de poliuretano blindado de 8 clavijas
Ventajas clave de un vistazo
- Pantalla colocada en contratuerca
- Cable resistente a flamas
- sin halógeno
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR