Wählen Sie Ihr Land

Global

9416-10M-12P-RXI58/90 Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M23 gerade N-kodiert 12-polig, PVC-Kabel 11-adrig grau, verdrillte Paare, Gesamtabschirmung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geschirmt und paarweise verdrillt
  • Schirm am Steckergehäuse aufgelegt
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 9416-10M-12P-RXI58/90

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM23
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl12
KodierungN-kodiert
Individuelle AnpassungKodierung rechtsdrehend
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
Prüfspannung500 V AC
BetriebsstromIBmax. 3 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 50
SchirmungSchirm an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser7,1 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 6 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7032)
Aderzahl12
Aderquerschnitt0,14 mm2
AdernfarbeAder 1: pink
Ader 2: violett
Ader 3: blau
Ader 4: rot
Ader 5: grün
Ader 6: gelb
Ader 7: grau/pink
Ader 8: grau
Ader 9: nicht verbunden
Ader 10: weiß
Ader 11: schwarz
Ader 12: braun
Aderaufbau6 x 2 x 0,14 mm2
paarverseilt , Gesamtschirm
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL10 m
KabelkurzzeichenLi Y CY 6 x 2 x 0,14
Masse729 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
DichtungNBR
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Kabel
MantelPVC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
EntflammbarkeitFlammwidrig