Seleccione su país

Visite el sitio web global

9416-10M-12P-RXI58/90 Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M23 recto, codificación N, 12 pines, cable PVC de 11 hilos gris, pares trenzados, blindaje general

Ventajas clave de un vistazo

  • Par trenzado blindado
  • Protección acoplada a la carcasa del conector
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 9416-10M-12P-RXI58/90

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM23
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
CodificaciónCódigo N
PersonalizaciónCodificación Giro hacia la derecha
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CC
Tensión de prueba500 V CA
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 50
Apantallamientoblindaje conectado a la conector
Grado de protecciónIP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento7,1 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>6 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertagris (similar a RAL 7032)
Número de núcleos12
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: fucsia
Núcleo 2: violeta
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: rojo
Núcleo 5: verde
Núcleo 6: amarillo
Núcleo 7: gris/fucsia
Núcleo 8: gris
Núcleo 9: sin conectar
Núcleo 10: blanca
Núcleo 11: negro
Núcleo 12: marrón
Construcción del núcleo6 x 2 x 0,14 mm2
pares trenzados , protección general
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL10 m
Código de cableLi Y CY 6 x 2 x 0,14
Masa729 g
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
JuntaNBR
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Cable
RevestimientoPVC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
CombustibilidadAntiinflamable