Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-SOT3-Ex2.IO-Y1 Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Potenzialfreier passiver Transistorausgang, TTL-Pegel
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Umkehrbare Wirkungsrichtung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-SOT3-Ex2.IO-Y1

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr30 ... 20 mA
Verlustleistung≤ 1,1 W inklusive maximaler Verlustleistung im Ausgang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 10 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I ≥ 6,5 mA
Puls-/Pausenverhältnismin. 100 µs / min. 100 µs
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 7, 8 ; Ausgang II: Klemmen 10, 11
BemessungsspannungUr30 V DC
BemessungsstromIr2 mA , kurzschlussfest
Ansprechzeit≤ 200 µs
Signalpegel1-Signal: Schaltspannung - 0,85 V max. bei 2 mA Schaltstrom
0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA)
Ausgang ISignal ; Transistor , TTL-kompatibel
Ausgang IISignal ; Transistor , TTL-kompatibel
SammelfehlermeldungPower Rail
Schaltfrequenz≤ 5 kHz
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/AusgangBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2001
EingangEN 60947-5-6:2000
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungEXA 16 ATEX 0016 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EingangEx ia
SpannungUo10,5 V
StromIo17,1 mA
LeistungPo45 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0424 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EXA 16.0009X
IECEx-KennzeichnungEx nA [ia Ga] IIC T4 Gc , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.